chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q20EQ7
Rendelési azonosító sz. 3077782
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
71,00 EUR
Tétel összesen
71,00 EUR
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
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
12000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
20 x 12 x 42 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
12000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20EQ7