chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
VS2AN5CV30Q5
Rendelési azonosító sz. 3077798
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
145,00 EUR
Tétel összesen
145,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS2AN5CV30Q5
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
30
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
30
Light type
Red
Construction size
4.7 x 12 x 25.1 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
30