chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DS18VP6LPWQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
DS18VP6LPWQ
Rendelési azonosító sz. 3078107
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Retroreflective Sensor
Construction size
31.1 x 15 x 47.9 mm
Főbb jellemzők
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
140,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
DS18VP6LPWQ
Tétel összesen
140,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése