chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DS18VP6FF100Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
DS18VP6FF100Q5
Rendelési azonosító sz. 3078121
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Construction size
31.1 x 15 x 47.9 mm
Főbb jellemzők
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
100
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
157,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
DS18VP6FF100Q5
Tétel összesen
157,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése