chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q20PDXLQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q20PDXLQPMA
Rendelési azonosító sz. 3078167
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
1500
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
20 x 12 x 32 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
1500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
153,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20PDXLQPMA
Tétel összesen
153,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése