chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q20PFF50Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q20PFF50Q
Rendelési azonosító sz. 3078217
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
50
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
20 x 12 x 32 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
124,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20PFF50Q
Tétel összesen
124,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése