chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
M12PFF75QPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12PFF75QPMA
Rendelési azonosító sz. 3078234
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
75
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
75
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
218,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12PFF75QPMA
Tétel összesen
218,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése