chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS30EXH2O | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30EXH2O
Rendelési azonosító sz. 3079164
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
4000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
54.3 x 22 x 53 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
4000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
249,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30EXH2O
Tétel összesen
249,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése