chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS30EXH2OQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QS30EXH2OQ5
Rendelési azonosító sz. 3079166
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
4000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
51.5 x 22 x 57 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
4000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
269,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30EXH2OQ5
Tétel összesen
269,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése