chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS30RXH2OUQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QS30RXH2OUQ5
Rendelési azonosító sz. 3079181
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
4000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
54.3 x 22 x 57 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Analog output
Max. range (mm)
4000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
434,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30RXH2OUQ5
Tétel összesen
434,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése