chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SLM20P6Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SLM20P6Q
Rendelési azonosító sz. 3079213
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Fork
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
20
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
80 x 12 x 52 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
225,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SLM20P6Q
Tétel összesen
225,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése