chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SLM180P6Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SLM180P6Q
Rendelési azonosító sz. 3079215
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Fork
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Die-Cast with Nickel-Plating
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
180
Function
Slot sensor
Light type
Red
Construction size
140 x 12 x 202 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Slot sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
180
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
244,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SLM180P6Q
Tétel összesen
244,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése