chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS30EXSH2O W/30
Rendelési azonosító sz. 3083299
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
259,00 EUR
Tétel összesen
259,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
8000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
54.3 x 22 x 53 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
8000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30EXSH2O W/30