chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QS30RRXSH2OQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QS30RRXSH2OQ5
Rendelési azonosító sz. 3083306
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
8000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
54.3 x 22 x 57 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
8000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
306,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30RRXSH2OQ5
Tétel összesen
306,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése