chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DF-G3-PD-Q7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
DF-G3-PD-Q7
Rendelési azonosító sz. 3087590
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
2 x NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Measuring principle
Optical
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
79.3 x 10 x 33 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
291,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
DF-G3-PD-Q7
Tétel összesen
291,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése