chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DF-G2G-PS-2M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
DF-G2G-PS-2M
Rendelési azonosító sz. 3087636
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Green
Construction size
79.3 x 10 x 33 mm
Főbb jellemzők
Light type
Green
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
273,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
DF-G2G-PS-2M
Tétel összesen
273,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése