chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
MAE1232Q
Rendelési azonosító sz. 3087727
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
692,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MAE1232Q
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.15
Approvals
CE, cULus recognized
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6100
Function
Light screen
Scan field (mm)
295
Optical resolution (mm)
9.5
Light type
IR
Construction size
38.1 x 38.1 x 384 mm
Number of beams
32
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Light screen
Max. range (mm)
6100
Tétel összesen
692,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése