chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
M18-3NAEL-2M
Rendelési azonosító sz. 3088156
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
67,00 EUR
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
25000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
25000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M18-3NAEL-2M