chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LE250UQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
LE250UQP
Rendelési azonosító sz. 3091690
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
0.2
Light type
Red
Construction size
56 x 26 x 60 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
400
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1173,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LE250UQP
Tétel összesen
1173,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése