chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LE550D | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
LE550D
Rendelési azonosító sz. 3094198
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
1000
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
1
Light type
Red
Construction size
56 x 26 x 60 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
1000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
890,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LE550D
Tétel összesen
890,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése