chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q4XTILAF300-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q4XTILAF300-Q8
Rendelési azonosító sz. 3094797
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
665,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP69
Output function
Analog output
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
300
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
1
Light type
Red
Construction size
43.5 x 18 x 57.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
Analog output
Max. range (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q4XTILAF300-Q8
Tétel összesen
665,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése