chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
LTF12IC2LD W/30
Rendelési azonosító sz. 3094852
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
918,00 EUR
Tétel összesen
918,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LTF12IC2LD W/30
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
12000
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
3
Light type
Red
Construction size
77 x 26 x 56 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
12000
Ügyfélszolgálat felkeresése