chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q26NLUMQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q26NLUMQ5
Rendelési azonosító sz. 3095144
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
30
Function
Inspection sensor
Light type
UV
Construction size
25 x 14 x 42 mm
Főbb jellemzők
Light type
UV
Function
Inspection sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
30
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q26NLUMQ5
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
574,00 EUR
Tétel összesen
574,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése