chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
M18-4VPDL-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
M18-4VPDL-Q8
Rendelési azonosító sz. 3095491
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
750
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
750
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
111,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M18-4VPDL-Q8
Tétel összesen
111,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése