chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
M12APRQPMA20 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
M12APRQPMA20
Rendelési azonosító sz. 3095633
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
5000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
147,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12APRQPMA20
Tétel összesen
147,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése