chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VP6XLPQ8
Rendelési azonosító sz. 3801261
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
173,00 EUR
Tétel összesen
173,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Retroreflective Sensor
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6XLPQ8