chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18VN6XLPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VN6XLPQ
Rendelési azonosító sz. 3801266
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Retroreflective Sensor
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
192,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6XLPQ
Tétel összesen
192,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése