chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18K6AF250Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18K6AF250Q
Rendelési azonosító sz. 3802458
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
250
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
21.1 x 15 x 34.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
250
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
151,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18K6AF250Q
Tétel összesen
151,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése