chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T18-2NAEL-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
T18-2NAEL-Q8
Rendelési azonosító sz. 3802616
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68, IP69
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
25000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
25000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
69,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T18-2NAEL-Q8
Tétel összesen
69,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése