chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS18EK6LPQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18EK6LPQ5
Rendelési azonosító sz. 3802817
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3500
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
3500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
134,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EK6LPQ5
Tétel összesen
134,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése