chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VS8LEJQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
VS8LEJQ
Rendelési azonosító sz. 3803483
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.2
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PUR
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
14.6 x 8 x 25.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
176,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS8LEJQ
Tétel összesen
176,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése