chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VS8APFF30B | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
VS8APFF30B
Rendelési azonosító sz. 3803488
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PUR
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
30
Function
Proximity switch
Light type
Blue
Construction size
14.6 x 8 x 25.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Blue
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
227,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS8APFF30B
Tétel összesen
227,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése