chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
VS8EAPLAF70Q5
Rendelési azonosító sz. 3803553
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
349,00 EUR
Tétel összesen
349,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.2
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PUR
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
70
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
14.6 x 8 x 25.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
70
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
VS8EAPLAF70Q5