chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LM150KIQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
LM150KIQP
Rendelési azonosító sz. 3803940
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN, analog output
Cable length (m)
0.15
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
150
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
0.004
Light type
Red
Construction size
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN, analog output
Max. range (mm)
150
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1507,00 EUR
Tétel összesen
1507,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LM150KIQP
Ügyfélszolgálat felkeresése