chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
SAB-497AB1DS6-Q5E
Rendelési azonosító sz. 3805075
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
817,00 EUR
Tétel összesen
817,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Scan field (mm)
497
Optical resolution (mm)
82.6
Light type
IR
Construction size
38 x 36 x 497 mm
Cascadable
No
Number of beams
6
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SAB-497AB1DS6-Q5E