chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SAB-998AB1DXL13-Q5E | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
SAB-998AB1DXL13-Q5E
Rendelési azonosító sz. 3805076
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Anodized aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
762
Function
Diffuse mode sensor
Scan field (mm)
998
Optical resolution (mm)
76.2
Light type
IR
Construction size
38 x 36 x 998 mm
Cascadable
No
Number of beams
13
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Diffuse mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
762
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1215,00 EUR
Tétel összesen
1215,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SAB-998AB1DXL13-Q5E
Ügyfélszolgálat felkeresése