chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q20KAF200Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q20KAF200Q
Rendelési azonosító sz. 3805900
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
20 x 12 x 32 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
200
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
179,00 EUR
Tétel összesen
179,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20KAF200Q
Ügyfélszolgálat felkeresése