chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QCM50-K3D25-Q8-5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QCM50-K3D25-Q8-5
Rendelési azonosító sz. 3806619
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Die-cast zinc
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
32
Function
Inspection sensor
Light type
White
Construction size
50 x 25 x 50.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
White
Function
Inspection sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
32
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1282,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QCM50-K3D25-Q8-5
Tétel összesen
1282,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése