chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18EK6RVQ5
Rendelési azonosító sz. 3807897
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
146,00 EUR
Tétel összesen
146,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EK6RVQ5