chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q76E-VP-ZLVC-Q5
Rendelési azonosító sz. 3808852
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
322,00 EUR
Tétel összesen
322,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.2
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
4000
Function
Retroreflective Sensor
Optical resolution (mm)
19
Light type
Red
Construction size
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q76E-VP-ZLVC-Q5