chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q76E-VN-ZLVC-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q76E-VN-ZLVC-Q8
Rendelési azonosító sz. 3808856
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
4000
Function
Retroreflective Sensor
Optical resolution (mm)
19
Light type
Red
Construction size
45.3 x 20.5 x 87.4 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
4000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
322,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q76E-VN-ZLVC-Q8
Tétel összesen
322,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése