chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q76E-KP-ZLVC-Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q76E-KP-ZLVC-Q5
Rendelési azonosító sz. 3808858
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.2
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
4000
Function
Retroreflective Sensor
Optical resolution (mm)
19
Light type
Red
Construction size
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
4000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
322,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q76E-KP-ZLVC-Q5
Tétel összesen
322,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése