chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TTR637APSB6D-2.0FL-CTR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
TTR637APSB6D-2.0FL-CTR
Rendelési azonosító sz. 3809713
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Connector type
Open end
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
120
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
93.1
Light type
IR
Construction size
637 x 12 x 18.6 mm
Cascadable
No
Number of beams
6
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
120
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
277,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TTR637APSB6D-2.0FL-CTR
Tétel összesen
277,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése