chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LM80IRSDQP-X232 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
LM80IRSDQP-X232
Rendelési azonosító sz. 3809720
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
RS232
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
80
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
0.002
Light type
Red
Construction size
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
Analog output
Max. range (mm)
80
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1672,00 EUR
Tétel összesen
1672,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LM80IRSDQP-X232
Ügyfélszolgálat felkeresése