chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LM150IRSDQP-X232 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
LM150IRSDQP-X232
Rendelési azonosító sz. 3809721
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Approvals
CE, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
RS232
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
150
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
0.004
Light type
Red
Construction size
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Output function
Analog output
Function
Proximity switch
Max. range (mm)
150
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1381,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LM150IRSDQP-X232
Tétel összesen
1381,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése