chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
TTR800BMSC7B-2.0FL-CTR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
TTR800BMSC7B-2.0FL-CTR
Rendelési azonosító sz. 3809791
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Connector type
Open end
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
120
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
108
Light type
IR
Construction size
800 x 12 x 18.6 mm
Cascadable
No
Number of beams
7
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
120
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TTR800BMSC7B-2.0FL-CTR
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
316,00 EUR
Tétel összesen
316,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése