chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Rendelési azonosító sz. 3809860
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
242,00 EUR
Tétel összesen
242,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NC contact
Output function
PNP
Cable length (m)
1
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
120
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
162
Light type
IR
Construction size
686 x 12 x 18.6 mm
Cascadable
No
Number of beams
4
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
120