chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q4XFILAF610-Q8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q4XFILAF610-Q8
Rendelési azonosító sz. 3809946
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
610
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
2
Light type
Red
Construction size
33.5 x 18 x 57.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
Analog output
Max. range (mm)
610
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
801,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q4XFILAF610-Q8
Tétel összesen
801,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése