chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
TTR864APSC7T-2.0Q3-CTR | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
TTR864APSC7T-2.0Q3-CTR
Rendelési azonosító sz. 3810093
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
120
Function
Proximity switch
Optical resolution (mm)
108
Light type
IR
Construction size
864 x 12 x 18.6 mm
Cascadable
No
Number of beams
7
Főbb jellemzők
Light type
IR
Output function
PNP
Function
Proximity switch
Max. range (mm)
120
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
306,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
TTR864APSC7T-2.0Q3-CTR
Tétel összesen
306,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése