chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
ZMX-3DE2500HF-Q7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
ZMX-3DE2500HF-Q7
Rendelési azonosító sz. 3813105
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN, Frequency
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
AL, PC
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
40
Max. range (mm)
2500
Function
3D - ToF
Light type
IR
Construction size
27.7 x 50.2 x 80.3 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
3D - ToF
Output function
PNP/NPN, Frequency
Max. range (mm)
2500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
1767,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
ZMX-3DE2500HF-Q7
Tétel összesen
1767,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése